AD9914的datasheet在1396.5MHz的宽带SFDR时错误,看官方datasheet里面那张图,按道理说1396.5MHz和1400MHz很接近,而每格175MHz,1400=175*8,因此应该很接近格子竖线,但是图上看出来差20MHz左右。
希望官方纠正,究竟是图画错了还是频点标错了
AD9914的datasheet在1396.5MHz的宽带SFDR时错误,看官方datasheet里面那张图,按道理说1396.5MHz和1400MHz很接近,而每格175MHz,1400=175*8,因此应该很接近格子竖线,但是图上看出来差20MHz左右。
希望官方纠正,究竟是图画错了还是频点标错了
可能是画的略有偏差,不影响理解,正常情况下,看起来应该和1400MHz重合
的确二者这几距离有点大