我们的应用场景见下图,使用HMC544A作为射频开关,在10M 和2.5G信号之间切换,输出信号通过SMA射频线缆传输给Driver驱动器进行放大,现在发现在应用时,Driver 2.5Gbps信号输出眼图还可以,切换到10M以后,信号因为为PRBS伪随机码,信号幅度波动比较厉害,想问下有没有好的建议,HMC544A应用原理图和Driver内部结构见图如下:
另外下图分别为在SMA射频线缆未连接driver时,RFC端口的输出波形以及链接完毕以后Driver芯片的输出波形:
Driver器件内部电容容值0.1uF.