HMC455数据手册中第7页的参考设计是针对1.85G~2.2G的,
疑问
1. 这个设计是针对1.85G~2.2GHz优化的,是不是按(1.85+2.2)/2=2.025GHz来设计的?
2. 输入输出微带线如TL1的物理长度0.33”和电长度34∘是怎么计算的,跟哪些因素有关呢?TL1,TL2,TL3,TL4的物理长度是从阻抗匹配角度设计的吗?
3. 应用的频率范围是2.16G~2.4GHz,TL1,TL2,TL3,TL4分别是多长?设计理论是什么?
这个长度是 通过放大器的s参数在ads里面做匹配出来的电路。把罗杰斯板材的材料带进ads传输线计算工具就可以计算物理长度和电长度,电长度=beta*L.