在MAX22513产品说明文档中Vrstil、Vrstih这两个数值是不是出现了错误?
在MAX22513产品说明文档中Vrstil、Vrstih这两个数值是不是出现了错误?
有可能是规格书错了, 我理解应该是输入0.8以下识别为L,输入高于3.05识别为高。 我再给您确认一下。
我觉得好象没错,数据表给出的是低电平和高电平的有效限值:低电平最高不超过3.05V,最低当然不言而喻是0V,高电平最低不低于0.8V,最高当然是电源电压。当然还是应该仔细查阅资料确定是否正确。
我觉得好象没错,数据表给出的是低电平和高电平的有效限值:低电平最高不超过3.05V,最低当然不言而喻是0V,高电平最低不低于0.8V,最高当然是电源电压。当然还是应该仔细查阅资料确定是否正确。
不是不是。 我又问了一下designer团队的人,就是单纯写错了。 没有您想的那么复杂。 您说的那种情况是有的485芯片的通信波特率会通信最大波特率标到表的min最小值,485芯片这种标法是有原因的。 对于MAX22513这里不是那种情况。
ok