通过AD9189芯片手册的第5页看到CLKP和CLKN差分峰值电压典型值为1.8V,请问该1.8V是差分输入信号的幅度典型值为900mv,还是加上共模电压900mV后的峰值为1.8V,即输入的差分信号幅度最大值450mV?
通过AD9189芯片手册的第5页看到CLKP和CLKN差分峰值电压典型值为1.8V,请问该1.8V是差分输入信号的幅度典型值为900mv,还是加上共模电压900mV后的峰值为1.8V,即输入的差分信号幅度最大值450mV?
CLKP和CLKN差分峰值电压指的是差模的峰峰值电压,即CLKP-CLKN的峰峰值。