AD9559 phase noise 曲线需求

关于 AD9559,客户有部分细节需要 ADI 确认:

     1、请帮忙提供 25MHz(Single), 分别输出 50Mhz/125MHz/156.25MHz(LVDS), BW 为50HZ,对应的 phase noise 曲线

     2、输入103.125MHz(Single),分别输出50MHz/125MHz/156.25MHz(LVDS), BW 为50HZ,对应的 phase noise 曲线

客户的需求如下:

50MHZ(LVDS) --phase noise

Header 1 Header 2
Frequency dBc/Hz
1.00E+03 -106
1.00E+04 -106
1.00E+05 -123
1.00E+06 -135
1.00E+07 -135
1.00E+08 -135
1.00E+09 -135


Input CLK=50MHz(LVDS)

156.25MHZ(LVDS) --phase noise

Header 1 Header 2
Frequency dBc/hz
1.00E+02 -85
1.00E+03 -97
1.00E+04 -97
1.00E+05 -114
1.00E+06 -126
1.00E+07 -126
1.00E+08 -126
1.00E+09 -126
Input CLK=156.25Mhz (LVDS)

请 ADi 工程师帮忙给出选型建议。

Parents Reply Children
No Data