关于 AD9559,客户有部分细节需要 ADI 确认:
1、请帮忙提供 25MHz(Single), 分别输出 50Mhz/125MHz/156.25MHz(LVDS), BW 为50HZ,对应的 phase noise 曲线
2、输入103.125MHz(Single),分别输出50MHz/125MHz/156.25MHz(LVDS), BW 为50HZ,对应的 phase noise 曲线
客户的需求如下:
50MHZ(LVDS) --phase noise
| Header 1 | Header 2 |
|---|---|
| Frequency | dBc/Hz |
| 1.00E+03 | -106 |
| 1.00E+04 | -106 |
| 1.00E+05 | -123 |
| 1.00E+06 | -135 |
| 1.00E+07 | -135 |
| 1.00E+08 | -135 |
| 1.00E+09 | -135 |
| Input CLK=50MHz(LVDS) |
156.25MHZ(LVDS) --phase noise
| Header 1 | Header 2 |
|---|---|
| Frequency | dBc/hz |
| 1.00E+02 | -85 |
| 1.00E+03 | -97 |
| 1.00E+04 | -97 |
| 1.00E+05 | -114 |
| 1.00E+06 | -126 |
| 1.00E+07 | -126 |
| 1.00E+08 | -126 |
| 1.00E+09 | -126 |
| Input CLK=156.25Mhz (LVDS) |
请 ADi 工程师帮忙给出选型建议。