各位专家好,我是研一的学生,老师最近让我看ADN2915的评估板,就是想对采样的10G信号或量化不够好的10G信号更好的量化,希望能出现规则的好的0、1码型,可一直没看懂评估板应该怎样使用的!
提供手动或自动限幅调整和手动采样相位调整。此外,用户还可选择在输入端连接一个限幅放大器或均衡
器。均衡器为自适应或可手动设置。可选限幅放大器和均衡器输入?适用于8.5 Gbps到11.3 Gbps的数据速率。前端可配置用来将不归零(NRZ)输入波形放大或均衡到满量程数字电平?
不懂这些功能这些功能怎样实现的,需要外接软件控制实现吗?多谢专家,指导解释