Post Go back to editing

MAX78000 UART 的 sample project

Category: Software
Product Number: MAX78000
Software Version: UART 的 sample project, UART3 初始化失敗,並且 UART2 使用 MXC_UART_Write() 無法送出資料

您好!

我使用 MAX78000FTHR 的 EVB 在調試 UART 的 project,

發現有兩個問題想請教一下 :

1. UART 的 sample project, UART3 會出現初始化失敗;

2. 因為 UART2 的初始化部分沒有 error,所以將 UART3 的初始化部分註解掉後,

調用 

MXC_UART_GetActive(MXC_UART2);

MXC_UART_Write(MXC_UART2, uart_buffer, length);

結果量測 UART2 的 TX 引腳 (P1_1),發現沒有送出資料。

請問這兩個問題是因為 sample project 的初始化哪裡有問題嗎?

謝謝!

Thread Notes