MAX78000和MAX78002的区别是什么?
二者都是基于Arm Cortex-M4F和RISC-V的低功耗微处理器,搭载专用的卷积神经网络加速器执行AI推理,MAX78000可支持多达3.5M的权重,MAX78002则支持多达16M的权重。MAX78002最大的改进在它的CNN加速器部分。MAX78002的CNN加速器频率达到了200MHz,支持更大的权重存储、具备更强的并行能力、接受更大的输入维度,AI推理能力得到了显著提升。