Post Go back to editing

如何看待MAX7800X与专门针对某一类应用或与某一类应用的AI SOC芯片之间的关系?

如何看待MAX7800X与专门针对某一类应用或与某一类应用的AI SOC芯片之间的关系?

  •  MAX7800X也是一颗比较小的SOC,因为它不仅仅集成了处理器内核,还集成了内存(包括FLASH和SRAM),同时还集成了电源与通信模块,还有一些相机接口。因此MAX7800X可以运行一些比较简单的RTOS,也算一个SOC。MAX7800X更适合做一些边缘的监测与控制,它可以将原始数据迅速分析出来,并执行相应控制。传统意义上的AI芯片算力可能较强,但是功率、尺寸和价格都不是很好。这些芯片更多针对的是计算速度较高、算力较强的应用。比如,传统意义上的GPU可能会用在服务器端,而MAX7800X则面向边缘端。