English
EngineerZone
参考电路
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
参考电路
文档
参考电路--集成冷结补偿的K型热电偶测量系统(CN0271)
问答
讨论
文档
成员
标签
Cancel
文档
AD5737外围电路
分享ADI中文参考电路好资料,欢迎下载交流
分享ADI中文参考电路好资料,欢迎下载交流_01
印刷电路板布局基本原理
参考电路--16位、100 kSPS低功耗逐次逼近型ADC系统,集成用于最高1 kHz、低于奈奎斯特频率输入信号的最佳低功耗驱动放大器(CN0306)
参考电路--16位、300 kSPS低功耗逐次逼近型ADC系统,集成用于最高4 kHz、低于奈奎斯特频率输入信号的最佳低功耗驱动放大器 (CN0305)
参考电路--具有暗电流补偿功能的2 MHz带宽PIN光电二极管前置放大器(CN0272)
参考电路--具有额外电压输出能力的完整4 mA至20 mA HART解决方案(CN0278)
参考电路--提供4 mA至20 mA输出的完整闭环精密模拟微控制器热电偶测量系统(CN0300)
参考电路--适合宽动态范围信号调理的灵活4通道模拟前端(CN0251)
参考电路--集成低功耗输入驱动器和基准电压源的16位6 MSPS SAR ADC系统,针对多路复用应用优化(CN0307)
参考电路--集成冷结补偿的K型热电偶测量系统(CN0271)
基于ADI公司ADuC7061的智能压力变送器
技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
福利来了!!专业的芯片线路修改、Decap、封胶及OM等配套服务项目
视频介绍:CN0196:隔离全桥驱动电路
视频介绍:SDP:系统演示平台
视频介绍:低输入偏置电流高共模抑制比FET输入的高速仪用放大器CN0273
视频介绍:单电源,隔离式,4通道测温电路CN-0287
视频介绍:基于AD855X的压力变送器的校准系统
视频介绍:用于I/O卡和PLC应用的4通道、灵活、可配置、电压和电流输出电路 (CN0229)
视频:基于AD5933的生物复阻抗测量仪
说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!
参考电路--集成冷结补偿的K型热电偶测量系统(CN0271)
Revision
Creation Date
Revision Author
Current Revision
4 Jun 2018 12:51 PM
adiadmin
View current version