CN0172 - 高精度、多通道热电偶测量解决方案
查看详情请点击:http://www.analog.com/zh/circuits-from-the-lab/CN0172/vc.html
如您有任何疑问请在此论坛留言。
CN0172 - 高精度、多通道热电偶测量解决方案
查看详情请点击:http://www.analog.com/zh/circuits-from-the-lab/CN0172/vc.html
如您有任何疑问请在此论坛留言。
获得最佳性能的唯一要求,就是以差分方式驱动调制器的LO输入。ADF4351 可提供差分RF输出,因此极其适用于本电路。PLL转调制器接口适用于所有集成2XLO分相器的I/Q调制器和I/Q解调器。低噪声LDO确保电源管理方案对相位噪声和误差矢量幅度(EVM)没有不利影响。这种器件组合可以提供30 MHz至2.2 GHz频率范围内业界领先的直接变频发射机性能。对于2.2 GHz以上的频率,则推荐使用一分频调制器