视频介绍:针对工业过程控制和自动化的高阻抗、高CMR、±10 V模拟前端信号调理 (CN0225)

该电路是一个完整的模拟前端,它利用一个16位差分输入PulSARRegistered ADC±10 V工业级信号进行数字转换。该电路仅利用两个模拟器件,来提供一路具有高共模抑制(CMR)性能的高阻抗仪表放大器输入、电平转换、衰减和差分转换功能。由于具有高集成度,该电路可节省印刷电路板空间,为常见的工业应用提供高性价比解决方案。

点击播放视频

 

CN0225电路笔记下载:

http://www.analog.com/static/imported-files/zh/circuit_notes/CN0225_cn.pdf

 

 

CN0225详细介绍:

 

http://www.analog.com/zh/circuits-from-the-lab/CN0225/vc.html

Parents Reply Children
No Data