视频介绍:针对工业过程控制和自动化的高阻抗、高CMR、±10 V模拟前端信号调理 (CN0225)

该电路是一个完整的模拟前端,它利用一个16位差分输入PulSARRegistered ADC±10 V工业级信号进行数字转换。该电路仅利用两个模拟器件,来提供一路具有高共模抑制(CMR)性能的高阻抗仪表放大器输入、电平转换、衰减和差分转换功能。由于具有高集成度,该电路可节省印刷电路板空间,为常见的工业应用提供高性价比解决方案。

点击播放视频

 

CN0225电路笔记下载:

http://www.analog.com/static/imported-files/zh/circuit_notes/CN0225_cn.pdf

 

 

CN0225详细介绍:

 

http://www.analog.com/zh/circuits-from-the-lab/CN0225/vc.html

Parents
  • 接收单元对模拟输入信号的幅度进行调理,使其满足中频板a/d采样电路幅度要求。模拟信号调理电路接收经接收及发射板卡幅度调整后的模拟信号,满足a/d转换电路输入电平的要求,为提高a/d前端幅频响应性能并考虑到变压器的幅相平衡特性,设计双变压器级联形式的调理电路。为保证模拟信号质量,在进行agc增益控制之前,需对该信号进行带通滤波。

Reply
  • 接收单元对模拟输入信号的幅度进行调理,使其满足中频板a/d采样电路幅度要求。模拟信号调理电路接收经接收及发射板卡幅度调整后的模拟信号,满足a/d转换电路输入电平的要求,为提高a/d前端幅频响应性能并考虑到变压器的幅相平衡特性,设计双变压器级联形式的调理电路。为保证模拟信号质量,在进行agc增益控制之前,需对该信号进行带通滤波。

Children
No Data