该电路是一款高速FET输入、增益为5的仪表放大器,具有35 MHz宽带宽和10 MHz时55 dB的出色交流共模抑制(CMR)性能。该电路适用于需要高输入阻抗、快速仪表放大器的应用,包括RF、视频、光学信号检测和高速仪器仪表。高CMR和高带宽特性还使其成为宽带差分线路接收器的理想选择。
CN0273电路笔记下载:
http://www.analog.com/static/imported-files/circuit_notes/CN0273.pdf
CN0273详细介绍:
http://www.analog.com/zh/circuits-from-the-lab/CN0273/vc.html