又到了一年一度的“大总结”月了,各种总结根本停不下来啦~这不,版主刚从官网后台数据库拿到“2016年最受欢迎的10款参考路”的链接,就马不停蹄的来分享给你们了,版主的心里只有你们啊
Top 1:基于 16 位 8 通道DAS AD7606 的可扩展多通道 同步采样数据采集系统(DAS)的布局考虑
http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0148.pdf
此电路详细介绍针对采用多个AD7606 器件应用而推荐 的印刷电路板(PCB)布局。该布局在通道间匹配和器件间匹配 方面进行了优化,有助于简化高通道数系统的校准程序。
Top 2:全自动高性能电导率测量系统
http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0359_cn.pdf
该电路是一个完全独立自足、微处理器控制的高精 度电导率测量系统,适用于测量液体的离子含量、水质分 析、工业质量控制以及化学分析。
To3 :用于工业电平信号的完全隔离、鲁棒、4通道、多路复用数据采集系统
http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0292_cn.pdf
该电路提供16位、无噪声代码分辨率和高达42 kSPS的自动通,获取并数字化标准工业信号电平,包括:±5 V、 ±10 V、0 V至10 V和0 mA至20 mA。输入缓冲器还提供过 压保护,从而消除了传统肖特基二极管保护电路的相关漏 流误差。 本电路的应用包括过程控制(PLC/DCS模块)、电池测试、 科学多通道仪器和色谱仪。
Top 4:利用 500 MSPS/1GSPS DDS AD9958/AD9858 和时钟分配 IC AD9515 实现用于高性能 ADC 的低抖动采样时钟发生器
http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0109.pdf
Top 5:隔离式USB转隔离式RS-485/隔离式RS-232接口
http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0373_cn.pdf
本电路中的隔离能提供电气线路浪涌保护并断开总线和数字引脚之间的接地连接,增加系统安全性和鲁棒性,进而 消除系统中可能存在的接地环路
Top 6:带无缝本振接口的宽带6 GHz有源混频器
http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0239_cn.pdf
该电路提供了一款最佳解决方案,对于要求把频率转换成 较高或较低频率的宽带应用具有极大的吸引力。
Top 7:利用精密模拟微控制器 ADuC7024 和 数字加速度计 ADXL345 检测低 g 加速度
http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0133.pdf
ADXL345 是一款小巧纤薄的低功耗三轴加速度计,非常适合移动设备应用。它可以在倾斜检测应用中 测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加 速度。
Top 8:USB供电的DVI/HDMI至VGA转换器(HDMI2VGA),具有音频提取功能
http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0282_cn.pdf
该电路使用扩展显示识别数据(EDID)内容,确保来自 HDMI/DVI的视频流可达到HDMI源、转换器和视频图像 适配器(VGA)显示所支持的最高分辨率。
Top 9:利用低失真差分 ADC 驱动器 AD8138 和双通道、4.2 MSPS、 14 位 SAR ADC AD7357 实现直流耦合、单端转差分转换
http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0061.pdf
该电路能够提供 充足的建立时间和低阻抗,从而确保 AD7357 实现最高性能。
Top 10:高性能、10位至16位旋变数字转换器
http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0276_cn.pdf
该电路可在汽车、航空电子和关键工业应用等要求宽温度范 围内具有高稳定性应用的场合精确测量角度位置和速度。
再次唠唠咱们参考电路的优势——
参考电路(Circuits from the Lab )通常用作独立的解决方案,或者用于构建更为复杂的电路和子系统。几百款参考电路设计出自ADI应用专家之手,他们构建并执行功能与性能测试,可提供:
厉害~
多谢楼主分享!
AD9361的参考电路,设计出来杂散过高,是时钟问题吗?