各位老师好啊,我有个疑问想问一下:
就是看到一个评估板中的电平隔离,隔离了控制ADC的SPI接口,主要是这个隔离芯片的供电与接地问题。是不是这个芯片的两边电源和地都完全分开,就是途中VCC_A的地和AVCC_ISO的地直接没有连接,包括用磁珠连接???因为他的图中没有画电源这一块
还有就是下面这个:
麻烦问一下这个ADC的供电中为啥数字电和模拟电都分开了还在中间接一个磁珠啊?????麻烦各位大神解答小弟心中的疑惑。。
1、电源和地都隔离。
2、AVDD_ISO和DVDD_ISO与VCC是隔离的,放磁珠就是为了隔离AVDD_ISO和DVDD_ISO