1、电源和地都隔离。
2、AVDD_ISO和DVDD_ISO与VCC是隔离的,放磁珠就是为了隔离AVDD_ISO和DVDD_ISO
1、单板的电源和SPI信号应该是从J2进来,为了保护AD7793,放置了ADUM5401。ADUM5401一方面隔离了板内和板外的电源(类似于隔离电源模块),所以入口的电源地与板内的电源地是完全隔开的。另一方面隔离了SPI信号,可以防止外部来的SPI信号电平异常烧坏AD7793。
2、板内工作电源是AVDD_ISO,而对于AD7793需要将AVDD和DVDD分开,防止数字电源对模拟电源的干扰。所以需要在AVDD和DVDD之间放置一个磁珠来滤除高频的噪声信号。模拟地和数字地的分割与模拟电源和数字电源分割原理相同。
谢谢你的耐心回答!
就是AVDD_iso和DVDD_iso是分别单独产生的?还是将ADVV_ISO过了一个磁珠就是DVDD_iso了? 疑惑,望解答C_imust
AVDD_iso经过磁珠就是DVDD_iso了。这两个电压来自于同一电源。
对于性能要求高的器件,AVDD和DVDD是需要使用单独的高PSRR LDO供电的,比如ADM7150。
数字电路开关过程中会短暂地从电源吸入大电流。进而造成电源地 的噪声 地跳,由于模拟电路非常容易受噪声影响—包括在电源轨和接地轨上—特别是来自于数字电源地的干扰, 因此,为了防止数字噪声影响模拟性能,应该把模拟电路和数字电路分开。
数字一般与模拟连接 然后回流到 系统模拟电源地, 通常二者采用星点链接 或者 磁珠连接
对于第一幅电路图, 隔离器两端的电源地 没有相连,来自不同电源, 第二幅电路图的电源地 通过磁珠连接,来自于同一电源
懂了,谢谢!最近在跳数字板和射频,发现控制线对射频的干扰太大了,带入了很多杂散,想从隔离器入手看看,谢谢你的耐心回答!!hpkamen