本人看到ADI关于CN0338-NDIR基于热电堆的气体检测电路之后,想自己尝试测试研究一下。
如果需要购买整套设备,需要买哪些元器件呢?
ADI又是否提供微处理器EVAL-ADICUP360关于该探测电路的程序代码?
又如何自己通过编程调节PGA的增益?
CN0338手册里还有电路图中,包含的主要元件为:
AD8628:零漂移、单电源、轨到轨 输入/输出运算放大器
ADA4528-1:精密、超低噪声、轨到轨输入输出 (RRIO)、零漂移运算放大器
ADP7105:20 V、500 MA低噪声LDO稳压器, 具有软启动功能
ADuCM360:集成双通道Σ-Δ型ADC和ARM Cortex-M3 的低功耗精密模拟微控制器
而测试设置功能,即评估板则为EVAL-CN0338-ARDZ屏蔽板 和EVAL-ADICUP360平台板。问题如下:
1、ADICUP360平台板是包括以上主要元件么?还是需要分别购买?
2、通过EVAL-CN0338-ARDZ屏蔽板和EVAL-ADICUP360平台板就能完成气体测试功能?
3、如果有自己的红外光源和探测器,为完成测试气体方案,该如何选择购买方案?
4、为了完成CN0338完整功能的气体测试还有校准等,又该如何选择购买方案?
祝好~
需要购买EVAL-CN0338-ARDZ屏蔽板和EVAL-ADICUP360平台板两块板,具体操作可以参考下面文档
http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0338_cn.pdf
买来看看