我想做4~20ma电流输出有没有什么好的芯片,及参考电路
最重要的要看达到的精度, 输入信号的类型
从输入信号的类型分:
1. 模拟输入, 4-20mA 输出, 其中 又可分为 两线制 的4-20mA 芯片, 三线制的芯片
其中两线制为 AD693,
三线制为 AD694 AD5747/48/49/50/51
2. 数字输入, 4-20mA输出, 精度最好, 其中 又可分为 两线制 的4-20mA 芯片, 三线制的芯片
其中两线制为 AD421…
http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0278_cn.pdf
具有额外电压输出能力的完整4 mA至20 mA HART解决方案
该电路使用业界功耗最低且尺寸的HART1 兼容型IC 调制解调器AD5700和16位电流输出和电压输出DAC AD5422,构成完整的HART兼容型4…
有两种方案。一种是直接使用能够输出电流的DAC芯片,我使用过,AD5755-1,datasheet中有参考电路,也有该芯片的评估板,可以根据评估板的原理图搭建参考电路。另一方案是使用DAC芯片输出电压,在通过电压电流转换芯片转变为电流输出。如果你想用方案二,也有类似用过的,我可以找下芯片型号。
http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0278_cn.pdf
具有额外电压输出能力的完整4 mA至20 mA HART解决方案
该电路使用业界功耗最低且尺寸的HART1 兼容型IC 调制解调器AD5700和16位电流输出和电压输出DAC AD5422,构成完整的HART兼容型4 mA至20 mA解决方案。 该电路中采用OP184,使得IOUT和VOUT引脚能够短接在一 起,从而减少可编程逻辑控制(PLC)模块应用中所需的螺 丝连接数量。为了进一步节省空间,AD5700-1提供了精度 为0.5%的内部振荡器。
http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0278_cn.pdf
具有额外电压输出能力的完整4 mA至20 mA HART解决方案
该电路使用业界功耗最低且尺寸的HART1 兼容型IC 调制解调器AD5700和16位电流输出和电压输出DAC AD5422,构成完整的HART兼容型4 mA至20 mA解决方案。 该电路中采用OP184,使得IOUT和VOUT引脚能够短接在一 起,从而减少可编程逻辑控制(PLC)模块应用中所需的螺 丝连接数量。为了进一步节省空间,AD5700-1提供了精度 为0.5%的内部振荡器。