文档 如何选择MAX17599的VDRV和CS引脚之间用于设置限流保护的电阻?
  • 问答
  • 讨论
  • 文档
  • Members
  • Tags
  • Cancel
  • 文档
  • ADF4157用于高分辨率应用
  • ADG33xx_PCB走线长度
  • ADG4612输入范围
  • ADG5436_不平衡电源
  • ADG918_P1dB点测试条件
  • ADL5350的S参数
  • ADL5380 EVB中使用的巴伦
  • ADM3053 隔离式CAN收发器带隔离电源
  • ADP1621_ADP2300/01_正转负
  • ADP1621关于负转负的应用笔记
  • ADVFC32_输入范围
  • AVDD和DVDD范围
  • +MAX15004: FAQ
  • +MAX15029ATB+T: FAQ
  • +MAX15032ASA+: FAQ
  • +MAX15032ATA+T: FAQ
  • MAX15059: FAQ
  • +MAX15059AATE+: FAQ
  • +MAX15059A_TE+_A1: FAQ
  • +MAX16052_UT+_A1: FAQ
  • +MAX16053AUT+: FAQ
  • +MAX16056: FAQ
  • +MAX16056ATA16+: FAQ
  • +MAX16065: FAQ
  • +MAX16813ATP+: FAQ
  • +MAX16813ATP/V+: FAQ
  • +MAX16814: FAQ
  • +MAX16818ATI+: FAQ
  • +MAX16821CATI+: FAQ
  • MAX16826: FAQ
  • +MAX16826ATJ+: FAQ
  • +MAX16826ATJ/V+: FAQ
  • +MAX1682EUK+T: FAQ
  • +MAX16832AASA+: FAQ
  • +MAX16833: FAQ
  • +MAX16834: FAQ
  • +MAX16838: FAQ
  • +MAX16840EVKIT: FAQ
  • +MAX1688ESA+: FAQ
  • +MAX16910: FAQ
  • +MAX16990: FAQ
  • +MAX17000AETG+: FAQ
  • +MAX17075ETG+: FAQ
  • MAX17220: FAQ
  • +MAX17220ENT+: FAQ
  • MAX17222: FAQ
  • MAX17222ALT+: FAQ
  • +MAX17222ALT+T: FAQ
  • +MAX17222ELT+: FAQ
  • +MAX17223ELT+: FAQ
  • +MAX17225ENT+: FAQ
  • +MAX17227AANT+: FAQ
  • +MAX17243: FAQ
  • MAX1724: FAQ
  • MAX17250: FAQ
  • +MAX17250ANC+: FAQ
  • +MAX1725EUK+: FAQ
  • +MAX17270_NE+_A1: FAQ
  • +MAX17271: FAQ
  • +MAX1748EVKIT: FAQ
  • +MAX17498BATE+: FAQ
  • +MAX17498BEVKIT#: FAQ
  • +MAX17595ATE+: FAQ
  • +MAX17596ATE+: FAQ
  • +MAX17597ATE+: FAQ
  • MAX17599: FAQ
  • -MAX17599ATE+: FAQ
    • MAX17599频率抖动范围是多少?如果超出这个范围会有什么风险吗?
    • 参考设计MAXREFDES48#测试结果
    • 在测试17599电源芯片设计的5V@6A隔离电源时,发现模块在上电期间,输出电压的上升沿只有200-300us,如此短的上升时间,导致负载可能进入锁死,希望贵公司可以提供改善方案,让其可以在不同负载下输出电压的上升沿时间可以延长到1ms以上?
    • 如何减小MAX17599的软关断时间?
    • 如何将MAXREFDES48#的输出更改为24V/2A?
    • 如何选择MAX17599的VDRV和CS引脚之间用于设置限流保护的电阻?
  • +MAX17633AATP+: FAQ
  • +MAX17633CATP+: FAQ
  • +MAX17651AZT+T: FAQ
  • +MAX17681AATB+T: FAQ
  • +MAX17681ATB+: FAQ
  • +MAX17682: FAQ
  • +MAX17690ATE+: FAQ
  • +MAX17710G+T: FAQ
  • +MAX1771CPA+: FAQ
  • +MAX1771EPA+: FAQ
  • +MAX1792EUA18+: FAQ
  • MAX1932: FAQ
  • +MAX1932ETC+: FAQ
  • +MAX1932ETC/GG8_T1: FAQ
  • +MAX20078ATE/V+: FAQ
  • +MAX20097EVKIT#: FAQ
  • +MAX25610AATE/VY+T: FAQ
  • +MAX25610A_TE/VY+_A1: FAQ
  • MAX38888ATD+: FAQ
  • +MAX38888ATD+_T1: FAQ
  • +MAX38902AATA+: FAQ
  • +MAX38902EATA+: FAQ
  • +MAX5084: FAQ
  • +MAX6070AA_UT50+_A1: FAQ
  • +MAX6301: FAQ
  • +MAX6335: FAQ
  • +MAX6381_LT16D1+_A1: FAQ
  • +MAX6420UK29+T: FAQ
  • +MAX6443: FAQ
  • +MAX6459_UTA_A1: FAQ
  • +MAX6461_UK16_A1: FAQ
  • MAX6639: FAQ
  • +MAX6639AEE+: FAQ
  • MAX668: FAQ
  • +MAX668EUB+T: FAQ
  • +MAX6696: FAQ
  • +MAX6734_KALTD3+_A1: FAQ
  • +MAX6753_KA28/V+_A1: FAQ
  • +MAX6765TTSD2+T: FAQ
  • +MAX6978APE+: FAQ
  • +MAX701CPA+: FAQ
  • +MAX706ASESA+: FAQ
  • +MAX706ATEPA+: FAQ
  • +MAX706SESA: FAQ
  • +MAX774ESA+: FAQ
  • +MAX77504AAFC+: FAQ
  • +MAX776: FAQ
  • +MAX77714 EVALUATION KIT SOFTWARE: FAQ
  • MAX77714: FAQ
  • +MAX77801: FAQ
  • +MAX77813EWP+: FAQ
  • +MAX77816: FAQ
  • +MAX77827AEFD+T: FAQ
  • +MAX813: FAQ
  • +MAX823L: FAQ
  • +MAX8597: FAQ
  • MAX86140: FAQ
  • +MAX86140AENP+: FAQ
  • +MAX86140ENP+: FAQ
  • MAX86141: FAQ
  • +MAX86141AENP+: FAQ
  • +MAX86150EFF+: FAQ
  • +MAX86150EVSYS#: FAQ
  • +MAX86170AENG+: FAQ
  • +MAX86176ENX+: FAQ
  • +MAX868EUB: FAQ
  • +MAX8815A: FAQ
  • +MAX881R: FAQ
  • +MAX8892: FAQ
  • +MAX889RESA+: FAQ
  • +MAX8902AATA+: FAQ
  • +MAX8902AATA/V+: FAQ
  • REF193_REF193ES模型
  • [ADI微博问答精选]求推荐电源输出的芯片
  • 专家支招——教你如何选择合适的稳压器
  • 亲,现在可以到ADI官网可以直接购买ADI产品了哦~
  • 低频时ADL5350的阻抗匹配
  • 如何测试数字电位计
  • 学习开关电源不得不了解的几种电路
  • 干货——高速ADC电源设计至关重要的各种测试测量方法
  • 技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
  • 技术文章分享:便携式医疗应用的电源管理解决方案
  • 暧昧!牛人解读从未发现爱情与开关电源控制理论的亲密关系(ZT)
  • 未使用的模拟输入引脚连接
  • 电源管理基础知识
  • 电能计量基础知识
  • 说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!
  • 输出过冲。
  • 适合空间受限应用的最高功率密度、多轨电源解决方案
  • 逛ADI技术支持论坛,问、答皆有礼
  • 针对Altera公司的系列产品的集成式电源解决方案下载

如何选择MAX17599的VDRV和CS引脚之间用于设置限流保护的电阻?

MAX17599的VDRV和CS引脚之间电阻的作用是在CS引脚上增加一个偏置电压,因此可以降低检流电阻上的电压,这样做的目的是为了降低检流电阻上的功耗,提升效率。下图为MAX17599的部分原理图,

图中R17和C11通常要使用220Ω的电阻和1000pf的电容。 检流电阻R18两端的电压范围是290mv至150mV,R16和R18的计算方法如下,

其中,R17=220Ω, C11=1000pF, 290mV≥VR18max≥150mV。

例如,假设Ipeak_max=5A, VR18max=150mV,则R16与R18的值如下表所示,

R16(Ω)

R18(Ω)

VR18max(V)

Vcs-peak(V)

VDRV(V)

R17(Ω)

C119pF)

Ipeakmax(A)

7401.4

0.03

0.15

0.29

5

220

1000

5

 

 

 

Tags: KA-10080 MAX17599ATE+