软启动电容为0.1uF(±10%),根据datasheet中的公式CSS = 10^-5 x tSS,软启动时间的范围应该为:9ms<tss<11ms,但是实测值为8.28ms。请问为什么?
=======================================================================
MAX15029在启动时用5uA(典型值)的电流给软启动电容充电,当软启动电容的电压达到0.5V时芯片启动。根据电容充电计算公式U=I*t/C,可以得到0.5V=5uA*t/Css,也就是datasheet中的Css=10^-5*t。
造成软启动时间的实测值小于测量值的原因如下:
1.Datasheet中给的0.5uA充电电流是典型值,所以这个充电电流是可能大于0.5uA的,这会造成软启动时间变短。
2.在电容两端加上电压后,电容的容值会降低,这也会造成软启动时间变短。