手动(按键)复位输入是复位电路的一个辅助功能。手动复位允许用户或外部系统在电源电压有效期间触发微处理器复位。如果某种未知原因造成处理器锁死,手动复位无需关断系统电源即可重启。该功能对于从不间断工作处理器产品非常有用,对于调试以及最终系统测试也非常有用。
手动复位往往由低成本按键开关启动。MAX6335–MAX6337系列等复位器件包括输入去抖电路,防止开关触点闭合引起的振铃效应。由于开关可远离处理器(往往位于面板背面或隐藏在电池或电源部件中),理想的手动复位电路应该抑制瞬态(典型值100ns)干扰脉冲,从而支持较长的电路板走线。为保证复位输入有效性,也有最小输入脉宽(典型值为1μs)要求。手动复位可作为监控电路的独立输入,或者作为双功能引脚,既作为复位输出又作为手动复位输入。
MAX16122–MAX16125等器件中的按键控制器和开关去抖是最简单、最高效的方案,适用于微处理器监控和手动复位。ESD保护、低功耗以及小封装等特性使其理想用于恶劣环境和便携式应用。MAX16122/MAX16123具有独特的双按键控制器,允许通过两个软件控制开关实现硬件复位。MAX16124/MAX16125为单按键控制。此外,这些器件提供引脚可编程及电阻可调节的按键延时,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,采用超小尺寸0.86mm x 1.27mm WLP封装。
长延时按键控制IC允许最终用户通过按下按键执行硬件复位。长延时按键控制器提供较长的复位延时,用户必须按下一个或两个按键并保持6s以上,以触发一次硬件复位。