Post Go back to editing

LT3905

你好, 請問一下 :

1. 關於LT3905  P.18的應用電路, 它的APD 輸出1mA 固定電流, 是怎麼計算/設定來的?

   這個1mA是可以經由設定調整的嗎? (如何設定.)

   為什麼電路裡的ILIM_MON和MON是short在一起?

2. 在Adjustable APD bias裡, 使用CTRL做Vout Adjust, CTRL的最小輸入約幾V?   (目前有送電實測約0.12V, 再低就沒有輸出.)

3. EVB : DC1956A 裡的R12=是634K, R13是15K, 但實際看板子上, R12是30K(303), R13是1K(01B)

何者是正確的呢?    

    目前有參考EVB, 再做一片測試板, R12用300K, R13用10K, (比例一樣30:1) 但發現阻值換大後, Vout的波形noise有比較大, 是因為分流進去FB的current較小, 所以noise藕合放大後, 影響較大的原因嗎?

Parents
  • dear Frank,

    感謝你的回覆.   關於問題1.

    MON  pin 是1/5電流 monitor

    ILIM_MON pin 是1/20電流 limit

    1. 這兩個pin, 是不一樣的功能, 可以接 (加) 一起, 去算APD電流嗎?       1/5 + 1/20 ?

    2. APD 1mA,   若是1/5, 流過R4電流, 不是應該是0.2mA才對嗎?   

        R4電壓是固定1.248V嗎?     還是它是這樣算呢?  (參考下圖1, 它是LT3905內部有一個1K電阻, 箝至2.25V.)

        PS : 用LTspice去跑模擬, Vr4大概是1V.  (1/4.99K=0.2mA, 所以1:5, APD=1mA)   (如圖2)

    3. 我有用模擬去把R4改成10K, 應該APD電流要由原本1mA, 降至0.5mA 對嗎?    但模擬出來還是1mA  (模擬 在輸出的G1是定電流源?)

        當我把ILIM_MON 改成49.6K (DC1956A是12.4K (R8) 是2mA limit, 所以24.8K是1mA, 49.6K是0.5mA), 它D1的current 藍色的部份才是limit到0.5mA,   綠色一樣是G1電流源1mA.   (如圖3)

       (圖1)(圖2)

    (圖3)

Reply
  • dear Frank,

    感謝你的回覆.   關於問題1.

    MON  pin 是1/5電流 monitor

    ILIM_MON pin 是1/20電流 limit

    1. 這兩個pin, 是不一樣的功能, 可以接 (加) 一起, 去算APD電流嗎?       1/5 + 1/20 ?

    2. APD 1mA,   若是1/5, 流過R4電流, 不是應該是0.2mA才對嗎?   

        R4電壓是固定1.248V嗎?     還是它是這樣算呢?  (參考下圖1, 它是LT3905內部有一個1K電阻, 箝至2.25V.)

        PS : 用LTspice去跑模擬, Vr4大概是1V.  (1/4.99K=0.2mA, 所以1:5, APD=1mA)   (如圖2)

    3. 我有用模擬去把R4改成10K, 應該APD電流要由原本1mA, 降至0.5mA 對嗎?    但模擬出來還是1mA  (模擬 在輸出的G1是定電流源?)

        當我把ILIM_MON 改成49.6K (DC1956A是12.4K (R8) 是2mA limit, 所以24.8K是1mA, 49.6K是0.5mA), 它D1的current 藍色的部份才是limit到0.5mA,   綠色一樣是G1電流源1mA.   (如圖3)

       (圖1)(圖2)

    (圖3)

Children
No Data