当使用外接电阻确定LTM4676/LTM4677的输出电压时,是否还需要通过I2C总线对其进行控制?谢谢。
您好!
感谢使用Lineartech产品,LTM4676可以通过外部电阻设定输出电压,如果设定的电压满足应用的要求,就不需要通过I2C来调压。I2C是用来做在线调压用的。
为了后续更好的支持到您,如果方便,请大概介绍下您的产品信息和联系方式。
Frank, 你好!请问 LTM4677 能不能支持 DC1613A 以外的 I2C Dongle?比如说用 FT2232H 的 I2C 在线控制 LTM4677 的 register 去进行调压或者开关。