这是我的PID参数网络设置,右边是我测得各点电压。为什么我的OU1输出电压和IN2P的电压相差只有1mv,但是温度不能锁定呢?而且我测量OUT1的波形,发现OUT1并不是恒定的1.243V,这个值只是万用表读到的平均值,用示波器看的适合,发现它存在大脉冲,这正常吗?


这是我的PID参数网络设置,右边是我测得各点电压。为什么我的OU1输出电压和IN2P的电压相差只有1mv,但是温度不能锁定呢?而且我测量OUT1的波形,发现OUT1并不是恒定的1.243V,这个值只是万用表读到的平均值,用示波器看的适合,发现它存在大脉冲,这正常吗?
TMPGD 判断的是 OUT1 与 IN2P 的瞬时电压差,数据手册给出的检测范围为 ±25mV,迟滞 10mV,万用表读到的平均值不能作为判断依据。您测到的 OUT1 实际是 0V 到 4.6V 的脉冲,大部分时间都在窗口之外,所以 TMPGD 始终为低。正常情况下 OUT1 应为准直流电压,25°C 时约等于 VREF/2,温度每升高 1°C 下降约 25mV;IN1P 与 IN1N 相差 7mV,说明第一级热敏放大器没有工作在闭环状态,建议对照数据手册 Figure 17 检查 OUT1 到 IN1N 的反馈电阻 RFB 和热敏电阻网络的连接。OUT2 等于 1.25V 时 TEC 电流为零,您测到的 2.88V 说明 PID 积分器已经饱和,TEC 处于满幅驱动状态。OUT1 恢复正常后,再检查 TEC 极性,并参考 AN-695 中评估板的 PID 默认值(RP=RI=249k,CI=470nF,RD=24.9k,CD=1µF)重新调整补偿网络,您目前的积分时间常数比默认值大了将近一个数量级。