Category: Hardware
Product Number: LT8645SA
芯片:
- 宽输出电压范围:0.97V 至 (VIN - 0.5V)
- 快速最短开关接通时间:Minimum On-Time tON(MIN) ILOAD = 2A, FCM 35 55 ns (max:55ns)
- 可调并且可同步:200kHz 至 2.2MHz
需求:使用 MCU + DAC实现输出电压动态可调,项目需求输出1-45V,最大5A。母线电压使用48V。45V满足VIN - 0.5V,没问题。
问题:48V to 1V时:f = 200k时,T=5us;导通时间为:1V/48V * 5us = 104ns ;
,依据手册理论可行,实际中MOS的开关速度等其他因素影响,稳定输出1V;请问是否有相关案例稳定输出1V左右。这个工况下可以不带载