Post Go back to editing

MAX15301 pin28/pin29

Category: Hardware
Product Number: MAX15301AA02

請問MAX1530的pin28/pin29要怎麼接?

datatsheet上描述是 Internally Connected. Connect directly to ground near the MAX15301.

但再EVKIT MAX15301EVKITHP參考線路看起來MAX15301 pin28/pin29是透過電阻接到Vout, 並沒有接到IC附近的GND.

 

請問MAX15301的pin28/pin29是要怎麼接?接到IC附近的GND還是接到Vout?

另外, EVKIT線路不上件的有標DNI, 但R9/R49的電阻符號是什麼意思?

謝謝

謝謝

Parents
  • 依照 MAX15301 Datasheet 的描述,Pin28 / Pin29(Internally Connected)應直接接到 IC 附近的 GND,不要接到 VOUT。

    建議連接方式:

    • Pin28 → IC 附近 GND Plane
    • Pin29 → IC 附近 GND Plane

    VOUT 回授應使用 Datasheet 指定的 OUTP / OUTN 腳位,不建議將 Pin28 / Pin29 當作輸出電壓連接點。

    關於 EVKIT 中的 DNI,代表 Do Not Install,表示該元件預留位置但出廠不焊接,通常用於後續調整或不同應用配置。

    R9 / R49 標示 DNI 的電阻也是類似用途,需依實際設計需求決定是否安裝。

    另外,MAX15301 的設計與模擬可以參考 EE-Sim Design Guide:
    https://file.bettlink.com/product/datasheet/1289/EE-Sim_Design_Sim_Gde.pdf

    希望以上資訊對您有幫助。

Reply
  • 依照 MAX15301 Datasheet 的描述,Pin28 / Pin29(Internally Connected)應直接接到 IC 附近的 GND,不要接到 VOUT。

    建議連接方式:

    • Pin28 → IC 附近 GND Plane
    • Pin29 → IC 附近 GND Plane

    VOUT 回授應使用 Datasheet 指定的 OUTP / OUTN 腳位,不建議將 Pin28 / Pin29 當作輸出電壓連接點。

    關於 EVKIT 中的 DNI,代表 Do Not Install,表示該元件預留位置但出廠不焊接,通常用於後續調整或不同應用配置。

    R9 / R49 標示 DNI 的電阻也是類似用途,需依實際設計需求決定是否安裝。

    另外,MAX15301 的設計與模擬可以參考 EE-Sim Design Guide:
    https://file.bettlink.com/product/datasheet/1289/EE-Sim_Design_Sim_Gde.pdf

    希望以上資訊對您有幫助。

Children
No Data

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.