Category: Hardware
Product Number: LTM4628
完整型号:LTM4628IY#PBF
不良现象:此电源模块在使用前用125°C/48H烘烤后进行回流焊,过炉后PCB基板与环氧树脂封装间隔部分出现侧面漏锡的现象。
不良率:100%
不良现象实物如下:
X-RAY:
过炉条件如下:
请ADI的专家看下是什么原因导致的?
| SLA Status | Assignee | Support Status |
|---|---|---|
| SLA Closed. Missed after 341 hours |
ADIYX |
Closed |
完整型号:LTM4628IY#PBF
不良现象:此电源模块在使用前用125°C/48H烘烤后进行回流焊,过炉后PCB基板与环氧树脂封装间隔部分出现侧面漏锡的现象。
不良率:100%
不良现象实物如下:
X-RAY:
过炉条件如下:
请ADI的专家看下是什么原因导致的?
作为IC厂商我们并没有什么特别的建议,我建议是不要涂过多焊锡膏,另外烘烤125℃/48h是必要的么?这对于MSL3的器件来说,是否可以适当减少。
作为IC厂商我们并没有什么特别的建议,我建议是不要涂过多焊锡膏,另外烘烤125℃/48h是必要的么?这对于MSL3的器件来说,是否可以适当减少。
这个侧面的锡球不是从底部焊盘出来的,是从这个器件内部溢出来的,这种与锡膏量我认为应该是没有关系的,我们担心这种过炉后出现漏锡的器件是否会有其他风险,至于烘烤标准,我们是按照JEDEC J-STD-033D 标准来执行的,参考标准如下图所示: