Category: Hardware
Product Number: LTC3727
产品采用2颗LTC3727并联输出形式,出现很高概率NMOS炸管的问题。经测量上下NMOS的驱动波形如下图,黄色是TG,蓝色是BG,如图1,有上下管同时导通的风险,请帮忙分析和解决。


产品采用2颗LTC3727并联输出形式,出现很高概率NMOS炸管的问题。经测量上下NMOS的驱动波形如下图,黄色是TG,蓝色是BG,如图1,有上下管同时导通的风险,请帮忙分析和解决。


1. LTC3727 具有死区时间管理功能,可防止同时导通。典型的“上管关断到下管导通延迟”和“下管关断到上管导通延迟”均为 90 纳秒,确保了正确的时序。可以确认这个死区时间间隔在您的设计中是否足够。如有必要,可通过调整配置或外部元件来增加死区时间。

2. 数据表中所推荐,可以在底部 MOSFET 两端并联添加肖特基二极管(1A 至 3A 额定值)。这些二极管可防止底部 MOSFET 的体二极管在死区时间内导通,从而减少反向恢复损耗,并将同时导通的风险降至最低。请确保正确选择和放置这些二极管。


3. 恰当的 PCB 布局对于避免可能导致同时导通的寄生效应至关重要。确保去耦电容放置在集成电路(IC)的电源引脚和接地引脚之间,并且距离要近。在这些引脚旁边添加一个 1 微法的陶瓷电容有助于处理 MOSFET 驱动器的电流峰值,并改善噪声性能,这可能会间接影响开关行为。


您可以按照上述几条逐一调整及测试看看;
我们老化机台设备上有48块电源板,方案是2片LTC3727并联输出,目前有很多总是出现烧上MOS管的问题。该电源板是美国原厂设计的,机器有段时间冷却器出了些问题导致主板过热就陆续出现了上述问题,这些问题的板子我全部换了上下MOS还是有些重新炸管问题。请专家帮忙分析下原因。