LTC3765/LTC3766适合高电压输入设计么
LTC3765/LTC3766无法做到150V的输入电压。LTC7801可以做到最高150V的输入电压,但对于您的温度而言,也无法直接在此环境温度中运行。您的最关键问题在于环境温度140摄氏度。绝大部分 控制器 / IC 的工作温度 ≤ 125°C 环境或 ≤150°C 结温。这意味着 控制器与功率器件不能直接在 140°C 环境中裸运行,仍然需要隔热、散热或远端安装策略。且无法选用一些常规的外围器件,外围器件也需选取一些可以在极高温度中工作的器件才可。所以首先建议您考虑一些结构工程的手段先解决温度问题,如将电源主体放入隔热箱,风冷/水冷/油冷/热管远程导热,电源与负载用高温电缆连接等方案解决温度,但您需要考虑这些方式对您的应用来说是否可行。