Category: Hardware
Product Number: LT3743
1.规格书P12中说道,过流保护采用逐周期限制机制,一旦电流达到过流阈值,开关电路将立即关断。如下图:

2.使用LT3743参考电路搭建了IMAX=10A的恒流LED驱动电路,当把负载电流设置为6A的时候,此时负载接的是大功率电阻,用线短接负载,测试负载电流,负载电压,以及SW节点和上下管的波形,波形如下:

黄线:负载电压,绿线:负载电流,蓝线:SW节点波形
绿线电流一开始是6A,短路后,瞬间冲击到20A以上,按照规格书的说明,高于最大限流值(10.5A)应该会关闭SW节点,实际上SW依然是打开的。
3.下图示上管的VG波形,即芯片的HG引脚波形

黄线:负载电压,绿线:负载电流,蓝线:上管开关波形
4.下图示下管的VG波形,即芯片的LG引脚波形

黄线:负载电压,绿线:负载电流,蓝线:下管开关波形
5.三个节点的波形并没有在过流后关闭,与规格书描述不符,请帮忙确认一下这个疑点。