我们在常温下使用LT8610A时,发生LT8610A烧毁的问题。
我们输入是36V,输出25V,电流1A。
以下是原理图,请帮忙看一下设计上有没有问题?
以及LT8610A烧毁的分析方向。

谢谢啦!
| SLA Status | Assignee | Support Status |
|---|---|---|
| SLA Closed. Missed after 357 hours |
lauren |
Closed |
我们在常温下使用LT8610A时,发生LT8610A烧毁的问题。
我们输入是36V,输出25V,电流1A。
以下是原理图,请帮忙看一下设计上有没有问题?
以及LT8610A烧毁的分析方向。

谢谢啦!
您需要的输出电压是25V是吗?您可以再确认一下您的实际输出电压大小看看。按照您的原理图上所示 FB引脚处的分压电阻计算,您的输出电压应该是30V左右。

当输出电压高于10V时,请参考数据手册的指导文档进行设计,如下:

您可以将输出电压先降下来测试看看;
您需要的输出电压是25V是吗?您可以再确认一下您的实际输出电压大小看看。按照您的原理图上所示 FB引脚处的分压电阻计算,您的输出电压应该是30V左右。

当输出电压高于10V时,请参考数据手册的指导文档进行设计,如下:

您可以将输出电压先降下来测试看看;