Category: Hardware
Product Number: LT8705
您好,想要请教个问题,我使用两片LT8705并联设计DCDC(48V输入、54V输出)给电池充电,充电开始电压48V,结束电压54V,最大输出电流40A。两片LT8705使用主从模式连接,参考的是DC2285A的电路;
刚开始很正常,但是当连接电池的输出在51V到52.5V的过程中(输入电流40A,输出电流36A),芯片附近会有啸叫声,啸叫声开始和结束时是阵阵的滋滋声,这个声音不是在最大电流时发生的,像是在固定的电压断产生,想请问下这个可能是什么原因造成的,应该如何改善;
啸叫结束时输出电压会有一点点回落





Edit Notes
增加原理图,正文中增加输出时电流大小描述[编辑人: deityx 编辑时间: 19 Sep 2025 6:08 AM (GMT -4)]