Post Go back to editing

LT3790输出电压纹波

Thread Summary

用户设计了基于LT3790及DC2123B评估板的电路,输入电压27V,输出电压28.08V。在负载1A时输出纹波为3V,3A负载时超过4V。建议确认纹波测试采用最小环路和20MHz带宽限制,检查PWM波形,增加一个220uF输出电容,并对照数据手册的layout规范进行检查。
AI Generated Content
本人参考LT3790及对应评估板DC2123B相关资料,设计原理图及绘制PCB。
输入电压设置为27V,输出电压本人根据手册公式设定为28.08V。
输入滤波放置了47μF电容1个,4.7μF电容2个,10μF电容2个;
输出滤波放置了220μF电容1个,4.7μF电容2个,10μF电容2个。
现用示波器测的空载时输出电压纹波在200mV左右可以接受,但通过连接电源负载1A时纹波幅度为3V过大,3A负载纹波幅度超过4V。
已排除加电电源及负载的影响。
现需解决输出电压纹波过大问题,需将纹波控制在mV级别,麻烦提供可能的处理方案,感谢!
  • 确认纹波测试是否采用最小环路,20MHz带宽限制,如下:
    您测试到的纹波频率和设置的开关频率一致吗?
    输出可以再加上一个220uF电容看看是否有所改善;
    看看PWM波形是否正常;
    对照数据手册的layout规范检查看看,手册中有章节对此有详细介绍,如下:

    您可以先按如上测试及排查看看;如还有问题,您可以回复我们的支持邮件,我们可以收到您的更新,并持续为您提供支持。

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.