Category: Hardware
Product Number: adpl54203

原理图为基于ADPL54203芯片的反激电路,设计参数为20VIN 75VO 150mA。基于官方评估板的电路,将3:1的变压器更换为5:1的变压器,现在输出为80V,输出电压会随着输入电压变化,无法带载,请问这样的设计合理吗?如果要满足设计要求,应该怎么修改呢?

原理图为基于ADPL54203芯片的反激电路,设计参数为20VIN 75VO 150mA。基于官方评估板的电路,将3:1的变压器更换为5:1的变压器,现在输出为80V,输出电压会随着输入电压变化,无法带载,请问这样的设计合理吗?如果要满足设计要求,应该怎么修改呢?
看不太清您的图,点开之后颜色不易辨认。但根据您的应用,变压器应该变成1:5,Rref的值可以用10k看看。
您可以通过我们的技术支持平台发送更清晰的原理图及测试波形等,会有专门负责的工程师为您提供一对一的线上支持。链接如下:Support: 技术支持 · Support Portal (analog.com)

现在能看清吗