Category: Hardware
Product Number: ADPL54203

原理图为基于ADPL54203芯片的反激电路,设计参数为20VIN 75VO 150mA。基于官方评估板的电路,将3:1的变压器更换为5:1的变压器,现在输出为80V,输出电压会随着输入电压变化,无法带载,请问这样的设计合理吗?如果要满足设计要求,应该怎么修改呢?

原理图为基于ADPL54203芯片的反激电路,设计参数为20VIN 75VO 150mA。基于官方评估板的电路,将3:1的变压器更换为5:1的变压器,现在输出为80V,输出电压会随着输入电压变化,无法带载,请问这样的设计合理吗?如果要满足设计要求,应该怎么修改呢?
请移步到我们的在线支持平台,会有专门的工程师为您提供一对一的支持:Support: 技术支持 · Support Portal (analog.com)