LTM4644第一路输出1.9V,第二路输出1.5V,第三和第四路并联使用,输出3.3V,原理图如图片所示,实际测试发现,3,4路输出9.3V,断开反馈电阻,FB引脚电压从0.4V缓慢升到1V,请问是什么原因?(板子上一共3颗LTM4644,两外两颗一颗将1,2,3并联使用,另一颗将1,2并联使用,均正常,只有这颗,将3,4路并联使用发现工作异常)
感谢您对ADI产品的支持,很高兴您的问题得到了解决。如您在芯片使用过程中发现或总结到一些可供其它设计人员学习及借鉴的经验,我们十分欢迎您通过我们的交流论坛进行分享。