Post Go back to editing

LT8304,LT3757高压输出问题

Category: Hardware

参考手册里的电路,用LT8304搭建了输入12V,输出±300V的电路。用LT3757搭建了输入12V,输出+300V的电路。在仿真模拟中电路都能正常输出,实际调试电路发现输出电压只有140V左右,不知道咋回事,麻烦给看一看,感谢~~~ 仿真电路如图。

实际使用器件型号为:

LT8304方案:二极管:STTH2R06

                      变压器: 品牌 0399-T208

LT3757方案:二极管:STTH2R06

                      MOS管:SPB17N80C3

                      变压器: 品牌  750032052

     

Thread Notes

Parents Reply Children
No Data