Category: Hardware
Product Number: LT3092
使用LT3092作为脉冲电流源驱动150mA使用,现在需要扩展电流至400~500mA。电流需求稳定。①请问并联三个LT3092扩展电流是否可行。电路设计中是否需要注意其他事项。②如下图,手册给出2种2路并联的方案,三路并联选择哪种电路较合适?③脉冲开关如何添加?
使用LT3092作为脉冲电流源驱动150mA使用,现在需要扩展电流至400~500mA。电流需求稳定。①请问并联三个LT3092扩展电流是否可行。电路设计中是否需要注意其他事项。②如下图,手册给出2种2路并联的方案,三路并联选择哪种电路较合适?③脉冲开关如何添加?
Thank you for your question. I am reviewing the information you provided and may come back with follow up questions. I appreciate your patience as I work on your query.
ok
可以,理论上并联多少个都是可以的。两种连接方式都可以,看您的具体需求,如是否要减少器件数量等,如下:
具体注意事项请参考数据手册的引脚说明及PCB设计要求。
不太清楚您说的脉冲开关是什么意思,如您有具体描述及参数要求,也可通过以下链接联系我们获得更多支持:Support: 技术支持 · Support Portal (analog.com)
感谢解答,脉冲也是看的推荐电路中,请问多路并联后此款开关模式还适用吗?
一样的,您可以理解为这就是把负载旁路了。