我用LT3042EMSE将5V电压转成4.5V电压给模拟电路供电,请帮忙协助审查电路原理有没有问题。

我用LT3042EMSE将5V电压转成4.5V电压给模拟电路供电,请帮忙协助审查电路原理有没有问题。

Thank you for your question. I am reviewing the information you provided and may come back with follow up questions. I appreciate your patience as I work on your query.
您的OUT端标识为+5VD,不知道是否有其他含义。其它从原理图上没看出什么问题,如果您是输入电压5V转到4.5V的话。
如果您还有问题,可以通过如下链接获取更多支持:Support: 技术支持 · Support Portal (analog.com)
按照您的设计,Vo=100uA*45.3K=4.53V;
电源良好限值为0.3*(1+453/34.8)=4.2V。
Vo与您的丝印不符
输出Vo = 4.53V,您图上的Net为5V,要检查一下4.53V是否可以实现您的功能。
电源良好门限为4.205V,使用了PG引脚,Vo低于4.205V时,LDO会被关断。
您在set与GND之间添加了一个电容,会造成启动时间增加,但可改善噪声、PSRR 和瞬态响应
电压高低无所谓,主要是要纹波小。