请教一个棘手的关于Max1978 用来驱动TEC的电路,发现无法制冷,制热倒是可以。
这个会是设么原因引起的呢?
大致的控制原理是:
设定温度值(FB+)和测量温度值(FB-)做差值运算,通过内部的运算放大器,输出到DIFOUT引脚,在通过温度控制环的输出,给了电流控制引脚CTLI。
但是通过示波器观察发现,设定一个低温度值的时候,CTLI引脚并没有变为0.(0值就是负的最大设定值)
但是设置一个高的温度值,CTLI引脚可以变化到3V(3V就是正值的最大设定值)
这个会是什么问题呢?
这个时候OT,和UT信号又参考价值吗?能说明硬件电路问题吗?
谢谢大家。