Category: Datasheet/Specs
Product Number: LT8365
尊敬的ADI工作人员即各位优秀工程师:
我看到LT8365手册里的第十页,里面写道当LT8365工作在Burst Mode operation模式,该开关电流的极限为325ma,这会导致输出电流低是吗。
我可以这样理解吗,虽然LT8365标签写的是1.5A开关,但工作在Burst Mode operation模式下开关只有0.325A,所以导致输出电流低。那么改变SYNC\MODE的接法,使其换一种工作模式,输出电流就会变高是吗?
还有,在计算输出电流最大值时,,这个公式里面的1.5A是不是要变成0.325A?
需要您的回复,感谢!