Category: Hardware
Product Number: LT8625SP
工程师您好:
LT8625SP(包含8627 8624 8624)在LTPOWERCADII V2中的模型 没有包含6V以上输出电压的各个位置的阻容值的计算,比如输出电压大于6V的时候 在8625 8624 8622中的描述是SET引脚49.9K电阻和OUTS引脚的电阻分压网络共同实现 而LTPOWERCADII V2的模型并没有体现, 同时包括VC引脚的补偿网络在大于6V的应用的计算值也不正常 可否增强该模型?
还有俩个问题
第一: 在多LT8625并联的应用中 VC引脚的补偿网络是有其它计算值还是只需要套用单颗LT8625SP VC引脚的补偿网络阻容值?这些在说明文档和LTPOWERCAD II V2中并没有体现
第二:在大于6V输出电压的多并联应用中,比如四颗8625并联输出12V 那么SET引脚并联 电阻为49.9K/4≈12.5K这个我是知道的 ,但是OUTS引脚的分压网络也是并联并采用单颗8625的电阻值吗?还是并联的四颗8625各自单独设置OUTS引脚的分压网络,还是有其它计算方式?
在此先感谢您的解答,这对我非常重要。