Post Go back to editing

採用MAX17506發現接入24V in 空載狀況即有120mA耗電, EN=GND取的12mA耗電, 有方法進行節省功耗調整嗎?

进行MAX17506缩小体积设计后, 整个电源耗功异常, 可以有调整漏失功耗的方法吗?

  • 可以逐一尝试如下方式看看:

    1、降低开关频率后看看;

    2、检查反馈电压网络阻值是否合适;

    3、检查PCB设计,确保没有焊接残留或其它漏电路径;

    4、将芯片模式改为PFM模式后看看;

    5、改善芯片散热设计,避免温度过高等;