Category: Hardware
Product Number: LT8361
尊敬的ADI工作人员即各位优秀工程师:
我在计算LT8361手册里给到的SEPICE转换的ΔISW大小数值时,遇到了以下问题,根据手册当中P18的计算公式
我计算了 手册当中P24的-48V输出DEMO的一些公式,比如我就以24V输入-48V输出,那么VIN D就是固定的,没有最大值最小值,我已如下方式进行了计算
但是算出来的结果是一个四倍关系,想请教一下我的计算过程是否有误?
期待您的回复,感谢!