Post Go back to editing

关于高压运放的供电电源质量的疑问?

题主需要驱动高压运放输出-200V~200V范围的高精度(0.1%)交/直流电压到高阻负载,但是我用示波器探头测量,有发现供电电源的质量对它的影响很大,因为现成的高压电源模块多为开关电源,我之前有用一款网购的成品DCDC模块供电±150V,但是在运放输出端发现较大的电压脉动,跟电源开关频率一致,电源C1和芯片C2输出结果如图,输出抖动较大,不能接受。

所以我想知道如果要能高稳定低噪声的驱动高压芯片输出,我应该选用怎么样的电源模块供电呢?或者在芯片供电输入端采取哪些措施降低电源影响?如果涉及到电源定制,需要注意哪些电源参数呢(电源这块不是很懂,只知道一些基本的电压电流需求,芯片的PSR参数之类)?

Parents Reply
  • 现在有了解到用工频变压器的方案整流输出直流,这样噪声较小,但是这样的方式得到的是一个正负两端电压差,好像没有地平面,这样不就跟我驱动的运放芯片所在PCB电路板不共地了嘛?我还能正确驱动运放输出一个对地的电压吗?

Children