Category: Hardware
Product Number: ADP5071
问题描述:一款通过ADP5071输出±26.5V(输入电压=+12V)、然后分别通过LT3080和LT3091降压到+25V和-25V的板子,输出电压异常;
刚上电时,ADP5071的正负电压都有输出分别为+25.9V、-27.2V,LT3080和LT3091输出分别为+25.2V和-25.3V;(此时Vreg=4.11V,Vref=1.6V) ←此时各电压正常;
但是ADP5071温度较高大约在48°,之后会慢慢上升,经过2-3分钟之后输出电压降至0V,此时ADP5071温度升高至93°(感觉像是过载导致短路,但将负载端连接的OP-AMP断开也是一样。。。)
其余管脚参数设定如下:
[EN1/EN2] 10kΩ上拉至Vin;
[SYNC/FREG] 0Ω下拉至GND;→1.2MHz
[SLEW] 悬空;→快速启动
[SEQ] 0Ω上拉至VREG;→±同时启动
[COMP1] 补偿网络R=4.7kΩ,C=47nF;
[COMP2] 补偿网络R=15kΩ,C=47nF;
另:按下记电路参数配置,使用LTspice仿真可正常输出±26.5V;
第一次使用ADP5071不明白是什么原因,望各位高人给与指导,谢谢。