Post Go back to editing

MAX1978使用时过热

我做了快板子使用的是数据手册的典型电路,GND和AGND使用一个0Ω电阻隔离,调试的时候控制精度能到0.05℃左右,运行都正常就是芯片发热量巨大,温度能到八九十度,我控制的TEC最大电流是2.4A 最大电压是4.5V,最大功率为7.22W, MAXIP接REF MAXV 500mv 控制频率为500K ,不知道是什么原因导致的过热,如果是芯片击穿也不应该能控制到这个精度啊

下面是布板的原理图和pcb,希望有大神能给解惑